新的

BX 3-BT (02) 充電式緊固工具

Batt.-actuated tool BX 3-BT A22 箱子 #2194595

22V 充電式槍釘,用於緊固 X-BT 螺紋螺栓

  • 尺寸 (長*寬*高): 490 x 134 x 255 mm
  • 工具體重: 3.452 kg
  • 釘匣容量: 螺紋釘

選擇

喜利得連接 Connect
包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

HKD 19,938.66

HKD 19,938.66 / 1 個

技術資料

尺寸 (長*寬*高)
490 x 134 x 255 mm
工具體重
3.452 kg
釘匣容量
螺紋釘
夾頭釘 長度範圍
31 - 31 mm
藍牙
額定電壓
21.6 V

文件

特點和應用

產品特點

  • 基於喜利得的第二代免燃燒直接緊固技術——用於在鋼上進行高質素及更可靠的 X-BT 螺紋螺柱緊固
  • 無燃燒操作 - 無需儲存和處理彈藥盒
  • 單次電池充電可驅動多達 800/500/400 個緊固件(取決於 B22 電池型號 - 5.2, 3.0 或 2.6)
  • 緊固 X-BT 螺紋螺栓,而無須重新對硬鋼基材另外進行抗腐蝕工作
  • 非常適合厚度為 8 mm (5/16") 或以上的高強度具塗層鋼鐵

應用

  • 緊固電纜槽、電纜梯子、槽鋼、支柱、輕型電氣安裝 (T 型鋼、儀器面板、接線盒)、裝置等眾多用途
  • 緊固 X-BT 螺紋螺栓至防火塗層 (PFP) 樑
  • 鋼材的緊固管道支架及電纜槽支架
  • 緊固扶手到鋼鐵
  • 固定外牆支架至鋼鐵

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.