解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊
Nuron

BX 3-L-22 充電式混凝土釘槍 (支援更長的釘)

Batt.-actuated tool BX 3-L-22 箱子 #2314529

以 Nuron 電池驅動的充電式釘槍可搭配更長的釘 (最長 36 mm│1-13/32"),適用於將間隔牆鐵槽和輕型材料緊固至混凝土、鋼材和磚石

  • 尺寸 (長*寬*高): 474 x 134 x 370 mm
  • 工具體重: 3.514 kg
  • 夾頭釘 長度範圍: 14 - 36 mm

自定您的工具組合

工具
工具和箱子 包含: 3x Clip BX 3-L-22 印刷的, 1x 工具箱 BX 3 / L / ME-22
您想訂購幾個套裝組合?
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
HKD 11,503.14

技術資料

尺寸 (長*寬*高)
474 x 134 x 370 mm
工具體重
3.514 kg
夾頭釘 長度範圍
14 - 36 mm
藍牙

文件

特點和應用

產品特點

  • 全電動釘槍,配有可容納 30 粒釘的彈匣,專為間隔牆承建商而研發 — BX 3-L-22 在鋪設鐵槽時產生更小噪音和回撞,而且較不需要維修,亦不涉及氣動成本或用戶認證,因此可取代氣動擊釘器
  • 充電式設計無損性能 — 得益於革新型 Nuron 電池以及更高效的無刷馬達,充一次電可打多達 850 粒釘
  • 智能功能 — 一拿起這款工具就自動準備就緒,可隨時開始緊固工作。 透過 ON!Track 應用程式主動排除故障,另設有補釘指示燈,助您避免工地工作停滯
  • 專為改善操作體驗而設 — 彎曲把手、短衝程及 LED 燈設計讓操作體驗更舒適,助您應對每日打數百粒釘的任務
  • Nuron 電池充電座 — 得益於更持久的電池、優質的緊固件,以及一系列有助保持現時及未來生產力的服務,充電式緊固工具的性能毫不打折扣

應用

  • 將間隔牆鐵槽緊固到混凝土及鋼材
  • 將木材緊固到混凝土 — 改進後的彈匣可容納更長的釘 (最長 36 mm)
  • 將薄膜、網和板緊固到混凝土
  • 將纜線和導管緊固到混凝土和鋼材
  • 將木材緊固到混凝土 — 改進後的彈匣可容納更長的釘 (最長 1-13/32")

服務

喜利得工具服務

  • 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
  • 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
  • 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
有關工具服務的更多信息

Fleet Management

  • 按月使用費涵蓋所有工具、服務及維修費用,可以確保絕對成本控制及後端辦公室效率。
  • 高性能工具配合最新技術,有助提高工地生產力。
  • 產品修理期間可以租借工具,減少停機時間。
  • 在繁忙時段與特殊應用時提供臨時工具,有助降低投資額。
  • 防竊保險可降低財務風險與意外開支。
有關Fleet Management的更多信息

產品視頻

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.