水喉支援配件
管夾、喉管套、U 型螺栓、喉管吊架、束帶和其他喉管支撐工具組件,適用於模塊化支援系統的喉管結構
17 產品
篩選

- 描述
- 標準熱浸鍍鋅喉碼 (不帶隔音帶),適用於重型喉管 (公制)
- 材料構成
- S235JR - DIN EN 10025
- 表面處理
- 戶外塗層 - HDG
- 環境 情況
- 戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)

- 描述
- 標準熱浸鍍鋅喉碼 (不帶隔音帶),適用於超重型喉管 (公制)
- 材料構成
- DD11 - DIN EN 10111
- 表面處理
- 戶外塗層 - HDG
- 環境 情況
- 戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)

- 描述
- 標準不銹鋼喉碼 (不帶隔音帶),適用於重型喉管
- 材料構成
- 不鏽鋼, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- 表面處理
- 戶外升級 - 不鏽鋼
- 環境 情況
- 戶外高污染 (C4 – 高 / C5)