MP-MXI-F
新產品Item #r2758
重型喉碼 HDG (公制)
- 降低噪音: 16 dB (A)
- 耐冷耐熱: -50 - 120 度
- 材料構成: DD11 - DIN EN 10111
分享
產品特點
- 連接柱四面焊接,非常堅固
- 夾式螺釘提供強勁夾力,可承受高負載
- 預先裝入防滑的帶紋內嵌橡膠層
- 如配合減震元件使用,適用於安裝承受動態負載的喉管
- 優良的抗腐蝕能力
產品應用
- 重型安裝,最多達 508 mm
- 戶外:低腐蝕性的環境 (農鄉環境)
- 工業喉管安裝
- 機械安裝
- 流程及控制線