MP-M-F
新產品 StandardItem #r2962
標準熱浸鍍鋅喉碼 (不帶隔音帶),適用於重型喉管 (公制)
- 螺紋連接 - M: M10
- 最大負荷 - F: 1800 N
- 材料構成: S235JR - DIN EN 10025
分享
產品特點
- 連接柱焊接堅固
- 喉碼箍呈凹陷形,硬度更佳
- 緊固螺釘已上穩,不易遺失
- 優良的抗腐蝕能力 (HDG 45 µm)
- 卡箍形狀提升其剛硬度
產品應用
- 重型安裝,最多達 250 mm
- 潮濕環境下的室內應用 (中度水氣凝結)
- 適合中度腐蝕性環境下的戶外應用