跳到主要內容
登入或註冊
訂單
zh
聯絡
購物車
搜尋
產品
行業解決方案
支援及下載
關於喜利得
登入或註冊
購物車
主頁
產品
模塊支援系統
水喉支援配件
Hilti
將鼠標移到圖片放大
點擊圖片可放大
將鼠標移到圖片放大
點擊圖片可放大
將鼠標移到圖片放大
點擊圖片可放大
將鼠標移到圖片放大
點擊圖片可放大
將鼠標移到圖片放大
點擊圖片可放大
將鼠標移到圖片放大
點擊圖片可放大
MP-MI
新產品
Item
#
r1269
重型喉碼
降低噪音: 19 dB (A)
耐冷耐熱: -40 - 110 度
材料構成: S235JRG - DIN EN 10025
更多技術資料
分享
在 Facebook 分享
在 LinkedIn 分享
在 Email 分享
產品特點
焊接到重型螺帽,適合 68 / 72 尺寸或以上的緊固螺釘
螺柱採用 M10/M12 梯狀螺絲,最大為 6" 尺寸,使用 M16 時則大於 6"
預組裝防滑橡膠層
產品應用
重型安裝,最多達 250 mm
安裝工業喉管
空調 / 冷藏 / 水管
流程及控制線
技術資料
在尋找技術資料?
此產品有多種組合和各別的品項編號及技術資料。請從上方的產品篩選中選擇產品以查詢各別的技術資料。