MP-HI 快速閉環輕型管夾 (隔音)
新產品 PremiumItem #r1266
優質鍍鋅管夾,可快速閉環,適合輕型應用
- 螺紋連接 - M: M8, M10
- 認可: ETA
- 降低噪音: 17 dB (A)
分享
產品特點
- 兩顆螺絲式喉夹,設有側軸承裝置
- 全面的夾持範圍 – 有多種尺寸,包括整個產品系列中最細至最大的直徑
- 啪合式閉環設計,令預固定工作更簡易快捷
- 黏結式隔聲鑲嵌 – 有助避免在安裝時脫落
- 已焊接的 M8 / M10 雙連接頭,提供更大的靈活度
產品應用
- 適合粗達 6" (或 172mm) 的輕型喉管安裝
- 緊固淡水、污水及暖氣喉
- 採用各種材料管道的浴室設備、暖氣和燃氣應用
- 建議用於乾爽的室內環境
- 緊固住宅與工業建築中的食水喉與暖氣喉

對於批准或證書信息,請參見各個項目。