解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊
  • 降低噪音: 18 dB (A)
  • 耐冷耐熱: -50 - 120 °C
  • 材料構成: 不鏽鋼, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
頂級

選擇

夾頭範圍-D
  • 68 - 72 mm
  • 70 - 77 mm
  • 78 - 84 mm
  • 97 - 103 mm
  • 122 - 127 mm
  • 132 - 137 mm
  • 137 - 142 mm
  • 162 - 168 mm
  • 175 - 180 mm
  • 190 - 200 mm
  • 217 - 224 mm
螺紋連接 - M
  • M10
  • M12
  • M16
公稱管道尺寸(英製)
  • 2-1/2 in
  • 5 in
  • 6 in
包裝數量
  • 5 pc
  • 10 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 1,643.50

技術資料

30054_S19_S20_S21.eps
30054_DL_EL.eps
降低噪音
18 dB (A)
耐冷耐熱
-50 - 120 °C
材料構成
不鏽鋼, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
表面處理
戶外升級 - 不鏽鋼
環境 情況
戶外高污染 (C4 – 高 / C5)
絕緣材料
EPDM 橡膠
硬度絕緣材料
50° ±5° 支柱 A
產品級別
Premium

文件

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.