建築吸塵器和除塵器
探索我們的有線和無線濕/乾吸塵器和除塵器產品組合,旨在清理工作現場的灰塵和碎片
7 產品
篩選

Nuron
- 描述
- 用於工地清理的精巧型和充電式工地用吸塵機 (乾用),3.5 公升水箱 (Nuron 電池)
- 最大真空力
- 12 kPa
- 容器容量
- 4 l
- 灰塵容量
- 3 kg

Nuron
- 描述
- 精巧且功能強大的充電式除塵器 (可選擇搭配背包的) 用於連接電動工具和工地清潔 (乾濕兩用),8 升 (2 加侖) 水箱 (Nuron 電池)
- 最大真空力
- 17 kPa
- 容器容量
- 8 l
- 塵埃級別
- L

Nuron
- 描述
- 功能強大的充電式除塵器配有大容器,可用於連接電動工具和工地清潔 (乾濕兩用),15 升 (8 加侖) 水箱 (Nuron 電池)
- 容器容量
- 15 l
- 塵埃級別
- L
- 應用
- 清潔, 鑽孔和鑿破, 木鋸, 切割和打磨 (輕型,最多 125 毫米/5 英寸), 間隔牆和木材磨砂, 濕鑽取芯, 開座切割

Nuron
- 描述
- 15 公升 (8 加侖) 除塵箱連輪子和推桿,與 VC 4X-22 充電式除塵器 (濕式和乾式) 相容
- 灰塵容量
- 17 kg
- 塵埃級別
- 無
- 應用
- 清潔, 鑽孔和鑿破, 木鋸, 切割和打磨 (輕型,最多 125 毫米/5 英寸), 間隔牆和木材磨砂, 濕鑽取芯, 開座切割

- 描述
- 附輪子和推桿的連續袋罐,適用於 VC-20/40/150-X 除塵器(乾式)
- 灰塵容量
- 32 kg
- 塵埃級別
- 無
- 應用
- 清潔, 鑽孔和鑿破, 木鋸, 切割和打磨 (輕型,最多 125 毫米/5 英寸), 間隔牆和木材磨砂, 開座切割, 分切, 切割和打磨 (重型,超過 125 毫米/5 英寸)