VC 4LX-22 T15 充電式 L 級除塵器
新產品Item #r21372323
功能強大的充電式除塵器配有大容器,可用於連接電動工具和工地清潔 (乾濕兩用),15 升 (8 加侖) 水箱 (Nuron 電池)
- 喉管末端氣流: 67 l/s
- 喉管末端氣流: 30 l/s
- 容器容量: 15 l
分享
產品特點
- 功能強大且結構緊湊 – 將我們最強大的無線吸塵器與您的電動工具搭配使用,有助於減少灰塵,提高安全性,並更有效地清潔作業現場
- 專為靈活性而設計 – 佔地緊湊,配有輪子和推桿,可實現多功能作業現場清潔
- 優化我們的 DGH 130-22 充電式混凝土打磨
- 自動過濾器清潔 – 透過清除過濾器中的灰塵來幫助保持高吸力,從而減少工作期間的干擾
- 選購自動啟動功能–可透過藍牙®遙控器開啟/關閉吸力
產品應用
- 濕式和乾式真空清潔建築灰塵,吸走木塵/木屑以及在鑽孔/鑿破所產生的混凝土碎片
- 大型儲槽和自動過濾器清潔,均可實現充電式混凝土打磨
- 吸濕、乾式鑽石鑽孔、磨砂及輕量打磨/切割/開坑
- L 級真空-可捕捉 99% 顆粒尺寸低於 2 微米的灰塵