VC 2D-22 無線建築吸塵器
新產品Item #r18834779
用於工地清理的精巧型和充電式工地用吸塵機 (乾用),3.5 公升水箱 (Nuron 電池)
- 喉管末端氣流: 35 l/s
- 喉管末端氣流: 23 l/s
- 最大真空力: 11 kPA
分享
產品特點
- 緊湊、輕巧——肩帶、纖薄設計和車載配件存放有助於釋放您的雙手和貨車內的空間
- 兩種電源模式–根據需要在全模式(以獲得更高吸力)和經濟模式(以更長的電池壽命)之間切換
- 伸縮式吸塵喉管 — 喉管可從真空吸塵機延伸至 2.5 米外,非常適合清潔細小空間
- 過濾器清潔 – 按鈕式過濾器清潔器有助於清除灰塵/堵塞物,以保持高吸力性能並加快清潔速度
- 減少灰塵,提高安全性-有助於減少日常有害灰塵暴露並提高能見度,使工作場所更安全
產品應用
- 清潔施工現場中的小區域
- 快速清理乾燥的工地碎片
- 移動清潔