VC 4LX-22 T8 充電式 L 級除塵器
新產品Item #r21372198
精巧且功能強大的充電式除塵器 (可選擇搭配背包的) 用於連接電動工具和工地清潔 (乾濕兩用),8 升 (2 加侖) 水箱 (Nuron 電池)
- 喉管末端氣流: 67 l/s
- 喉管末端氣流: 30 l/s
- 最大真空力: 17 kPA
分享
產品特點
- 功能強大且結構緊湊 – 將我們最強大的無線吸塵器與您的電動工具搭配使用,有助於減少灰塵,提高安全性,並更有效地清潔工作現場
- 專為靈活性而設計—我們的吸塵器佔地面積緊湊,可與可選的背包帶一起使用,以提高移動性
- 模塊設計 – 只需拆除 VC 4LX-22 真空頂部並連接更大的容器,即可滿足您所需的吸塵容量
- 過濾器自動清潔功能 – 清除過濾器中的灰塵,有助保持高吸力,從而減少工作期間的干擾
- 選購自動啟動功能–可透過藍牙®遙控器開啟/關閉吸力
產品應用
- 濕式和乾式真空清潔建築灰塵,吸走木塵/木屑以及在鑽孔/鑿破所產生的混凝土碎片
- 可選附有輪子和推桿的大型容器,即可打磨混凝土、吸濕、乾式鑽石鑽孔、磨砂和輕量打磨/切割/開坑
- L 級真空-可捕捉 99% 顆粒尺寸低於 2 微米的灰塵