Continuous bag VC-CB 20/40/150-X
新產品Item #2411718
附輪子和推桿的連續袋罐,適用於 VC-20/40/150-X 除塵器(乾式)
- 容器容量: 25 l
- 灰塵容量: 32 公斤
- 塵埃級別: 無
分享
產品特點
- 提高生產率-整合的袋子切割和拉鍊袋密封可以更快地更換袋子,從而減少停機時間
- 輕鬆進行灰塵處理–連續濾袋系統使您無需拆下真空頂部即可檢查和更換濾袋,從而減少有害灰塵的暴露
- 移動且堅固的設計–大輪子和推桿讓您在惡劣的作業現場條件下提高耐用性和靈活性
- 高效使用濾袋 – 僅在需要時才使用連續濾袋,以減少整體成本和材料浪費
- 與塵埃級別兼容 – 當與您的喜得利 VC 20/40 L-Class、M-Class 或 H-Class 吸塵器結合使用時,則符合塵埃級別認證
產品應用
- 研磨、切割、縱切、鑽孔和乾式取芯工具的除塵存儲
- 適用於您的 VC 20/40/150-X 除塵器的兼容升級