TE 30-22 充電式電鎚
新產品Item #r10481228
強力 SDS Plus (TE-C) 充電式電鎚鑽,配備主動消振及主動扭矩控制 ATC,適用於在混凝土中鑽孔和鑿破 (Nuron 電池充電座)
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 3.9 公斤
- 最佳鎚鑽孔範圍: 10 - 25 mm
- 單次衝擊能量: 3.8 J
分享
產品特點
- 我們目前為止最強力的 SDS Plus 充電式電鎚鑽鑽頭,重量僅為 5.1 磅 (含 B 22-170 電池)
- 卓越的鑽孔速度 – 鑽穿鋼筋的速度比前代產品快 200%
- 每次充電的運行時間更長 — 結合無刷馬達與革新型 Nuron 電池,鑽孔時間是同類 SDS Plus 電鎚鑽的兩倍
- 多功能性 — TE 30-22 具有更廣泛的最佳鑽孔範圍和一系列廣泛的鑿鑽頭與孔鋸,是用途極為廣泛的工具,用途極廣,適用於任何工地
- 全面的安全功能 – 包括主動扭矩控制 (ATC),可在鑽頭卡住時更好地保護您免受失控旋轉的影響
產品應用
- 在混凝土和磚石上鑽錨孔(建議直徑範圍 10-28 毫米)
- 為鋼筋銷釘鑽孔
- 幾乎無塵鑽孔(需要 TE DRS-C 或 TE DRS-D 吸塵器連接器)
- 輕型鑿,例如:瓦刮擦、坑槽清潔與表面矯正
- 偶爾在木材和鋼材上鑽孔(需要可選的快速釋放夾頭)