S-B (S) 螺絲批頭組合
新產品Item #r25909
適用於軟接頭應用的標準性能螺絲批頭組
- 特點: 標準鑽頭
- 凹槽: TX10, TX15, 3xTX20, 3xTX25, 2xTX30, 2xTX40, 2xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 5xPZ2, 2xPZ3, NS8, NS10, NS12, NS3/8, NS13
- 長度: 25 mm
分享
產品特點
- 簡單而堅固的設計 - 由高強度鋼製成
- 方便的儲物箱,防止鑽頭丟失
- 完美貼合的幾何形狀可提供更好的驅動抓地力,經過精密加工,可減少剝離和擺動
產品應用
- ¼" 六角接頭,適用於所有常用鑽頭夾具 (DIN ISO 1173-D 6.3)
- 涵蓋所有基本的螺絲緊固工作 - 建議於軟接頭應用,例如木
- 適合在各種材料驅動螺絲
- 提供 Torx, Phillips, 正方形,六邊形和 Pozi 版本