CFS-COS 防火複合表
新產品 UltimateItem #r4694396
薄不銹鋼防火複合板非常適合密封大開口
- 尺寸 (L x W): 914 x 914.4 mm
- 基礎材料: 混凝土, 金屬板上輕質混凝土, 混凝土磚, 間隔牆
- 產品應用所需溫度-範圍: -30 - 48 度
分享
產品特點
- 通過喜利得 GX 釘槍測試,可快速連接基材 - 無需錨栓
- 與適用於中壓和低壓應用的電纜管理設備兼容
- 節省人工 - 預切孔適用於電氣立管應用
- 通過 ASTM E814 / UL1479 測試,耐火性長達 4 小時
- 非磁性#304 不銹鋼背襯有助改善耐候性,並且不會出現電纜損耗
產品應用
- 防火大型開孔
- 與喜利得速度套筒和群板兼容,適用於群板應用
- 適用於大牆壁和地板的防火組件