Hilti

產品特點及應用

產品特點
  • 先進的充電式性能 — 工具體積更為精巧,而且結合無刷馬達與新一代 Nuron 電池,可更快速地將螺絲錨栓安裝到混凝土中
  • 恆久耐用的設計 — 無刷馬達與摩擦環鐵砧為充電式衝擊扳手帶來超長使用壽命
  • 更快安裝錨栓,更高控制度 — 可設定兩種速度,加上經過改進的 LED 燈,可讓您更快速地安裝大型緊固零件,或者在必要時保持精確控制
  • 出色的人體工學設計 — 比上一代產品更纖薄,短 52 毫米,輕 0.4 公斤;需要處理一整天的螺栓及錨栓工作時,有助減輕疲勞
  • Nuron 電池充電座 — 配備更加持久的電池、節省時間的配件以及多種服務,可確保充電式衝擊扳手持續正常運作,以滿足您目前以及未來的生產需求
產品應用
  • 將 HUS 錨栓安裝到混凝土中,例如底板、模板支柱、扶手以及臨時固定裝置(8-14 毫米直徑)
  • 將螺栓安裝到鋼材中,例如初級與次級鋼材結構、扶手、鋼架與機械(M10-M20 直徑)
  • 將六角頭螺栓安裝到木材中,例如初級與次級木材結構、木屋頂或臨時性結構(8-16 毫米直徑)
  • 將 HUS 錨栓安裝到混凝土中,例如底板、模板支柱、扶手以及臨時固定裝置(3/8” 至 5/8 英寸直徑)
  • 將金屬螺栓安裝到鋼材中,例如鋼材結構、扶手、鋼架與機械(7/16 至 ¾ 英寸直徑)

技術資料

文件與影片