TE 6-22 充電式電鎚鑽
新產品Item #r13250305
多功能 SDS Plus 充電式電鎚鑽,搭配多種鑽頭、鑿削功能與快速更換夾頭(Nuron 電池充電座)
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 2.84 公斤
- 最佳鎚鑽孔範圍: 6 - 18 mm
- 單次衝擊能量: 2.6 J
分享
產品特點
- 集性能、萬用和人體工學於一身 — TE 6-22 充電式電鎚鑽具有多種鑽頭、鑿破功能,而且更為舒適,適合長時間使用
- 有助減少疲勞 — 重量更輕,助您完成更大規模的混凝土鑽孔工作
- 改良版操作 — 更佳工具平衡度以及彎曲手柄,方便在任何位置更舒適地鑽孔、鑿削或鑽動
- 全面的安全功能 – 包括主動扭矩控制 (ATC),在鑽頭卡住時提供更佳保護,讓您免因鑽頭不受控制而受傷
- 主動消震 (AVR) 能大幅減少操作疲勞 – 有助提升日常生產力
產品應用
- 混凝土及磚石鑽孔及鎚擊鑽孔
- 近乎無塵的鑽孔效果(需要使用 TE DRS-4/6 機載除塵系列或 TE DRS-C 真空吸塵機連接件)
- 輕型鑿,例如:瓦刮擦、坑槽清潔或表面矯正
- 用於木材與鋼鐵鑽孔(可選配快速拆除夾頭)
- 安裝錨栓與敲擊式錨栓(可選配 TE-C 鑽頭套筒)

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修

Fleet Management
我們管理您的工具,這樣您就可以管理您的業務。
- 按月使用費涵蓋所有工具、服務及維修費用,可以確保絕對成本控制及後端辦公室效率。
- 高性能工具配合最新技術,有助提高工地生產力。
- 產品修理期間可以租借工具,減少停機時間。
- 在繁忙時段與特殊應用時提供臨時工具,有助降低投資額。
- 防竊保險可降低財務風險與意外開支。