CD 4-22 充電式嵌縫注射器
新產品Item #r13275487
強力電池供電嵌縫注射器,適用於多種密封膠、填縫劑與粘合劑(Nuron 電池充電座)
- 排外力: 4900 N
- 無負載速度: 1 - 10 mm/s
- 長度(具 310 ml/10 oz 桶): 457 mm
分享
產品特點
- 極多功能 — 可變壓力,適用於 600 毫升桶裝以及 310 毫升彈匣裝喜利得或其他品牌填縫劑、粘合劑或密封膠(包括高粘度產品)
- 大大減少浪費 — 變速與防滴漏功能有助活用每一個彈匣或鋁箔包裝
- 改善工地安全 — 從手動式變為電池供電充電式嵌縫注射器,可以消除近乎所有手部與腕部疲勞
- 改良式人體工學設計 — 經過精心平衡而且配備 LED 燈的注射器,在狹小空間內工作時,可提高舒適度與精確度
- Nuron 電池充電座 — 由於配備更加持久的電池、節省時間的配件以及多種服務,因此可確保充電工具持續正常運作,以滿足您目前以及未來的生產需求
產品應用
- 注射丙烯酸密封膠與粘合劑
- 注射防火、煙霧及吸音密封膠
- 注射膨脹接縫密封膠
- 密封喉管穿透四周
- 填充碰撞接縫或者修復混凝土裂縫