MT-TFB OC 螺紋成形螺栓

Thread forming bolt MT-TFB OC #2272084

用於組裝 MT 橫樑結構的螺紋成形螺栓,適合在污染程度低的戶外使用

  • 材料構成: 高強度鋼
  • 表面處理: 多層塗層,為腐蝕環境C3類設計,符合ISO 9223
  • 重量: 0.03 kg

選擇

包裝數量
  • 250 pc
產品選擇
數量
Total
250
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

以最少購買量計算的價格:

0.004 包(總件數 1)

折扣價

HKD 16.15

HKD 16.15 / 1 個

技術資料

04_IS_MT_TFB_0001 (218660)
材料構成
高強度鋼
表面處理
多層塗層,為腐蝕環境C3類設計,符合ISO 9223
重量
0.03 kg
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)

文件

特點和應用

產品特點

  • 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構
  • 一步安裝 – 無需螺母
  • 可配合喜利得自適應扭矩系統 – 利用充電式衝擊扳手快速將螺栓擰緊至正確的預張力 (需要使用兼容的工具和 SI-AT 模塊)
  • 使用靈活 – 適用於所有 MT 橫樑和連接硬件
  • 防腐蝕 – 可防止因受潮和化學因素所致的腐蝕

應用

  • 將所有兼容硬件連接到 MT 橫樑
  • 固定兼容的 MT 連接件,以組裝 MEP 支撐結構的金屬框架
  • 將 MT 型材和坑槽直接連接到 MT 橫樑,或將任何 MT 橫樑直接連接到 MT-80
  • 適合在中等腐蝕性環境使用

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.