MT-70 OC 橫樑
新產品Item #r12218946
方盒截面,適合在污染程度低的戶外使用
- 材料構成: S350 或更優質的鋼
- 表面處理: 鋅鎂塗層,適合戶外使用
- 材料厚度: 2.75 mm
分享
產品特點
- 經濟實惠 – 高負載/重量比,使 MT 橫樑成為焊接的有效替代方案,適用於幾乎所有重型 MEP 支撐和模塊結構
- 將複雜程度降至最低 – 把後勤和現場運作最佳化,同時使安裝更簡易
- 設計更簡單 – 您可以將喜利得 MT 組件用於任何 MEP 安裝,從最輕的吊架到最重型的組合式框架都一樣適合
- 更易安裝 – 兼容創新的 MT 螺紋成形螺栓,以便使用各種不同的 MT 連接件和底板,且無需使用螺母
- 廣泛的軟件支援 – 使用 PROFIS Modular Support Engineering、MEP Support Selector、Revit® 系列、Staad Pro® 和 Smart 3D® 外掛程式等軟件簡化設計和訂購過程
產品應用
- 安裝至地面的 MEP 支撐結構,例如足球門柱式螺柱框架
- 安裝至天花板的 MEP 支撐結構,例如懸掛式螺柱吊架框架
- 安裝至牆壁的懸臂樑托架,適用於較重喉管
- 組合式 3D 框架,可支撐喉管、通風管以及線纜托盤
- 適合在中等腐蝕性環境使用