解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊

重型盒子型材,可於戶外環境與 MT-TFB 組件配搭使用

  • 材料構成: S350 或更優質的鋼
  • 表面處理: 戶外塗層 - ZM
  • 環境 情況: 戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)

選擇

包裝數量
  • 3 m
  • 6 m
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 4,249.35

技術資料

11_IS_MT-80_0001 (218620)
材料構成
S350 或更優質的鋼
表面處理
戶外塗層 - ZM
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)

文件

特點和應用

產品特點

  • 經濟實惠 – 高負載/重量比,使 MT 橫樑成為焊接的有效替代方案,適用於幾乎所有重型 MEP 支撐和模塊結構
  • 將複雜程度降至最低 – 把後勤和現場運作最佳化,同時使安裝更簡易
  • 設計更簡單 – 您可以將喜利得 MT 組件用於任何 MEP 安裝,從最輕的吊架到最重型的組合式框架都一樣適合
  • 更易安裝 – 兼容創新的 MT 螺紋成形螺栓,以便使用各種不同的 MT 連接件和底板,且無需使用螺母
  • 效率極高的解決方案,可直接完成橫樑對橫梁的固定工作,無需使用連接件

應用

  • 負載較重、跨度特長、安裝至地面的 MEP 支撐結構
  • 負載較重、跨度特長、安裝至天花板的 MEP 支撐結構
  • 安裝至牆壁的懸臂樑托架,適用於重型工業喉管
  • 組合式 3D 框架,可支撐工業喉管和其他重型建築服務
  • 適合在中等腐蝕性環境使用

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.