MT-C-GL A OC 角托架
Angle connector MT-C-GL A OC adjustable #2272069
可調節支撐角托架,用於承受 3D 負載的重型 MT 橫樑結構,適合在污染程度低的戶外使用
- 材料構成: Q355 或更優質的鋼
- 表面處理: 熱浸鍍鋅鋼釘,適合戶外使用
- 材料厚度: 4 mm
選擇
包裝數量
- 10 pc
數量
包
Total 個
10
折扣價
HKD 350.55
HKD 350.55 / 1 個
技術資料

材料構成
Q355 或更優質的鋼
表面處理
熱浸鍍鋅鋼釘,適合戶外使用
材料厚度
4 mm
重量
1.15 kg
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)
文件
特點和應用
產品特點
- 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構
- 容易安裝 – 使用喜利得 MT-TFB 螺紋成形螺栓一步完成組裝
- 可調節 – 雲形孔可提供每次遞增 5 毫米的高度調節
- 適應性強 – 角托架與焊接不同,可讓您在安裝期間修改螺柱坑槽框架,以及根據日後的 MEP 要求再作更改
- 廣泛的軟件支援 – 使用 PROFIS Modular Support Engineering、MEP Support Selector、Revit® 系列、Staad Pro® 和 Smart 3D® 外掛程式等軟件簡化設計和訂購過程
應用
- MT-80、MT-90 和 MT-100 橫樑之間的直角連接
- 組裝 MEP 支撐結構的金屬框架,以抵抗 3D 壓力
- 適合在中等腐蝕性環境使用