MQK-41-R 托架
新產品Item #r4329
設有 41 毫米高單 MQ 螺柱坑槽的不銹鋼托架,帶來高抗蝕性能
- 材料厚度: 坑槽:2 mm, 底板: 8 mm
- 材料構成: 不鏽鋼, 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- 表面處理: 戶外升級 - 不鏽鋼
分享
產品特點
- 鋸齒狀邊緣的 C 型材 — 更高拉脱力和剪切力
- 專門設計,帶來更高剪力負荷量,組裝更輕鬆
- 長方形底板 — 加強與支撐材料的連接並增加剛硬度
- 預印尺寸標記 — 更快安裝、組裝及測量
- 帶縫單坑槽
產品應用
- 可獨立用於天花板、牆壁和地板,或配合螺柱坑槽系統一併使用
- 安裝在工業環境或會凝結大量水珠的地方
- 安裝線纜托盤、風喉和喉管支撐
- 建議用於腐蝕性環境