支架
用於模塊化支援系統的支架和懸臂樑
14 產品
篩選

- 描述
- 具備 MT-30 螺柱坑槽的懸臂樑,適合在污染程度低的戶外使用
- 材料構成
- Q235 或更優質的鋼
- 表面處理
- 戶外塗層 - HDG
- 環境 情況
- 戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)





- 描述
- 具備 MT-40 螺柱坑槽的懸臂樑,適合在污染程度低的戶外使用
- 材料構成
- Q235 或更優質的鋼
- 表面處理
- 戶外塗層 - HDG
- 環境 情況
- 戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)



- 描述
- 具備 MT-40 螺柱坑槽和四孔底板的懸臂樑,適合在污染程度低的戶外使用
- 材料構成
- Q235 或更優質的鋼
- 表面處理
- 戶外塗層 - HDG
- 環境 情況
- 戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)



- 描述
- 具備背到背 MT-40 螺柱坑槽的懸臂樑,適合在污染程度低的戶外使用
- 材料構成
- Q235 或更優質的鋼
- 表面處理
- 戶外塗層 - HDG
- 環境 情況
- 戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)



- 描述
- 具備背到背 MT-40 螺柱坑槽和四孔底板的懸臂樑,適合在污染程度低的戶外使用
- 材料構成
- Q235 或更優質的鋼
- 表面處理
- 戶外塗層 - HDG
- 環境 情況
- 戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)



- 描述
- 設有 41 毫米高單 MQ 螺柱坑槽的鍍鋅托架,適用於中型應用
- 材料厚度
- 坑槽:2 mm, 底板: 8 mm
- 材料構成
- S235JR - DIN EN 10025
- 表面處理
- 室內塗層 - 電鍍鍍鋅


- 描述
- 設有 41 毫米高單 MQ 螺柱坑槽的不銹鋼托架,帶來高抗蝕性能
- 材料厚度
- 坑槽:2 mm, 底板: 8 mm
- 材料構成
- 不鏽鋼, 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- 表面處理
- 戶外升級 - 不鏽鋼