Nuron
PM 50MG-22 多線雷射儀
高能見度自流平鐳射,具有 3 條 360° 綠色線和 15 小時以上的運行時間,可用於平整、校準、正角和水管 (Nuron 電池充電座)
- 準確度: ±3 mm 在 10 m
- 最大操作距離(直徑): 80 m (線), 130 m (線, 配備接收器)
- 電池類型: 22 V
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 5,307.10
技術資料
準確度
±3 mm 在 10 m
最大操作距離(直徑)
80 m (線), 130 m (線, 配備接收器) 1
電池類型
22 V
室溫條件下自調平範圍
-4.250/ +4.250° °
自動安平時間
3 s
水平扇角
360 °
垂直面 扇形角
360 °
IP 保護 級別
IP 54 (EN 60529)
鐳射類型
線
- 操作距離很大程度上將受場地條件之影響。 參見操作指引
文件
特點和應用
產品特點
- 我們最高能見度的雷射——新型強大的雷射二極體即使在遠距離也能產生更明亮、更清晰的線條,幫助您以更少的設定進行對準,並在日光條件下更輕鬆地工作
- 我們最長的運行時間 – 22V Nuron 平台可提供 15 小時(B22-55)至 24 小時(B22-85)的連續使用時間,因此您每次充電後可以工作更長時間並減少停機時間
- 堅固耐用 – 改良的防摔工業熱軋鋼板配有橡膠增濕器,而溫度和濕度保護功能亦有助 PM 50MG-22 在整個使用壽命期間保持其耐用性和準確度
- Nuron 的智慧功能 – 智慧資產追蹤、電池壽命指示和 Nuron 電池平台相容性,有助於降低複雜性並保持工具庫的成本效益
- 相容的安全配件 - 可選的工具繫繩有助防止跌落,同時提高頭頂應用期間的使用者安全性
應用
- 三個 360° 鐳射平面 (一個水平,兩個垂直),用於透過單一設定點進行調平、校準、正角和水管
- 校準地板、牆壁和天花板上的間隔牆型材,並垂直校準管道和電纜
- 假天花安裝
- 傳輸米標 (參考高度)
- 調平和對齊插座、電纜線、散熱器和管道
對於批准或證書信息,請參見各個項目。