探索我們的一系列雷射、光學水平儀和其他標準佈局工具,專為直覺的調平、成直角和對齊任務而設計

5 產品

篩選

Nuron

PM 50MG-22 多線雷射儀


描述
高能見度自流平鐳射,具有 3 條 360° 綠色線和 15 小時以上的運行時間,可用於平整、校準、正角和水管 (Nuron 電池充電座)
準確度
±3 mm 在 10 m
最大操作距離(直徑)
80 m (線), 130 m (線, 配備接收器)
電池類型
22 V
               獨特的測量性能 喜利得脈衝功率可接受每秒高達一百萬的脈衝,即使在最困難的條件下,也能顯示高度可靠的讀數

PM 30-MG 多線鐳射水平儀
描述
精巧多線鐳射儀 - 3x360° 自流平綠線,加快平水、校準和正角速度 (12V 電池充電座)
準確度
±3 mm 在 10 m
最大操作距離(直徑)
40 m (線), 100 m (線, 配備接收器)
室溫條件下自調平範圍
-4.0/ +4.0° °
               獨特的測量性能 喜利得脈衝功率可接受每秒高達一百萬的脈衝,即使在最困難的條件下,也能顯示高度可靠的讀數
PM 40-MG 多線雷射儀
描述
多線雷射儀有 3 條綠線,用於水管作業、平水、校準和正角
準確度
±2 mm 在 10 m
最大操作距離(直徑)
40 m (線), 100 m (線, 配備接收器)
室溫條件下自調平範圍
-3.0/ +3.0° °
               獨特的測量性能 喜利得脈衝功率可接受每秒高達一百萬的脈衝,即使在最困難的條件下,也能顯示高度可靠的讀數

PM 20-CG 鉛錘和十字線光鐳射
描述
有 2 條線和 4 個端點的綠色光束多線激光器,用於探測、調平、對準和擺正
準確度
±3 mm 在 10 m
最大操作距離(直徑)
40 m (線), 100 m (線, 配備接收器)
最長運行時間
33 h



準確度
±3 mm 在 10 m
最大操作距離(直徑)
40 m (線), 100 m (線, 配備接收器)
最長運行時間
8 h