PLT 300 數碼佈局系統
新產品Item #r4728599
使用數碼方法和 BIM 加快工地放樣流程的自動化施工佈局系統
- 距離測量準確度: ±3 mm + 10 ppm
- 操作距離範圍 - 遠程控制(直徑): 2 - 100 米
- IP 保護 級別: IP 55 (EN 60529)
分享
產品特點
- 單人施工佈局和測量 — 數碼佈局系統將施工放樣所需的人力減少了一半,同時顯著增加了一日內可實現的點數
- 加快啟動 — 借助自動駐點和傾斜補償功能,快速在工地上完成設置
- 使用綠色激光和平板電腦進行數碼化施工佈局 — 只需在控制器上點一下所需的放樣點,佈局系統就會透過電動綠色激光點進行實際定位
- 支援 BIM 的數碼佈局系統 — 透過轉用數碼施工佈局系統,提升將 BIM 落實至工地的準確性和效率
- 與喜利得 CPC 電池充電座相容 — 使用與任何喜利得 22V 電動工具相同的電池為此數碼佈局系統供電 (與 Nuron 電池不相容)
產品應用
- 使用數碼 CAD/BIM 資料,在工地上進行 2D 和 3D 位置放樣
- 在地板和天花板上鋪設模板並佈置開鑿位置及 MEP 緊固點
- 鋪設單斜坡和雙斜坡
- 鋪設和轉移建築物的控制線
- 現有設施的竣工測量,包括即時面積和體積計算