解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊

PLT 300 數碼佈局系統

了解我們全站儀的設計,如何直觀地於點標記和施工佈局,無論是室外還是室內、地板、牆壁或天花板使用

2 產品

篩選
PLT 400-2 施工佈置工具
描述
多功能且易於使用的施工佈局工具,單人操作即可完成,具有 2" 角度測量準確度和擴展範圍,以便更快地在工地上放樣
距離測量準確度
±2 mm + 2 ppm
操作距離範圍 - 遠程控制(直徑)
2 - 200 m
IP 保護 級別
IP 55 (EN 60529)
PLT 300 數碼佈局系統
描述
使用數碼方法和 BIM 加快工地放樣流程的自動化施工佈局系統
距離測量準確度
±3 mm + 10 ppm
操作距離範圍 - 遠程控制(直徑)
2 - 100 m
IP 保護 級別
IP 55 (EN 60529)