CP 611A 防火膨脹型密封膠
新產品
Ultimate
Item #r1001
水質和不含矽的膨脹型密封膠,適用於防火電穿透
- 基礎材料: 混凝土, 磚, 磚石, 金屬, 石膏
- 產品應用所需溫度-範圍: 40 - 5 度
- Kötési idő: 3 mm/3 日
分享
產品特點及應用
產品特點及應用
產品特點
- 設計使安裝更快捷、更輕鬆
- 單根電纜、電纜束和導管通過防火測試
- 防煙密封膠
- 適用於混凝土、磚石或石膏
- 通過 ISO 10140 聲學測試
產品應用
- 單電纜和電纜束
- 塑膠管 ≤50 mm (2"),無附加外圈
- 金屬管 ≤160 mm (6")
- 不規則開孔
- 適合開鑽小孔