必須通過法規認證的標準大小和長度的預製式安卡錨栓坑槽,幾乎可適用於所有具挑戰性的工程

  • 材料, 腐蝕: 碳鋼,熱浸鍍鋅
  • 坑槽型材: HAC-60, HAC-50
  • PROFIS 軟件: 是

顧客也搜尋 預埋坑槽幕牆用坑槽外牆用坑槽電梯槽用坑槽倒吊架用坑槽.

選擇

坑槽型材
  • HAC-50
  • HAC-60
  • HAC-60, HAC-50
長度
  • 150 mm
  • 250 mm
  • 350 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 1050 mm
包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

價錢低至 HKD 157.00

技術資料

材料, 腐蝕
碳鋼,熱浸鍍鋅
坑槽型材
HAC-60, HAC-50
PROFIS 軟件

文件

特點和應用

產品特點

  • 高效能的解決方案 - 專為具挑戰性的負載及設計參數而設計
  • 經核准適用於抗靜電、抗疲勞及耐火負荷
  • 可定制 - 提供多種選項,幾乎適合於所有規格
  • 低能量生產 - 坑槽有助於工程的環境認證
  • 高精度生產

應用

  • 幕牆外牆(例如使用支架固定幕牆元件)
  • 升降機(例如固定導軌、滑門或分隔楔)
  • 高環境標準的工程
  • 建築設備(例如暖氣和通風)
  • 發電廠

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.