HBC-C-N 切口 T 型螺栓
切口 T 型螺栓,更佳張力及垂直與平行剪力負載 (3D 負載)
- 材料, 腐蝕: 碳鋼,熱浸鍍鋅
- 兼容錨固坑槽: HAC-50, HAC-60
- 坑槽型材: HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, HAC-V 鋼筋 XTS, HAC-V EDGE
選擇
坑槽型材
- HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, HAC-V 鋼筋 XTS, HAC-V EDGE
長度
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 150 mm
包裝數量
- 25 pc
- 50 pc
- 100 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 69.00
技術資料
材料, 腐蝕
碳鋼,熱浸鍍鋅
兼容錨固坑槽
HAC-50, HAC-60
坑槽型材
HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, HAC-V 鋼筋 XTS, HAC-V EDGE
PROFIS 軟件
是
文件
特點和應用
產品特點
- 切口 T 型螺栓能可靠地在所有三維式結構中轉移負載
- 縱軸負載的 ICC-EC 及 ETA 報告 - 提供透明和可靠的性能數據
- 經過評估可用於抗震結構 - ICC 報告說明了安全抗震設計的條件
- 高生產力的高速安裝解決方案 - 不需要鑽孔或焊接
- 通用 – 同一 T 型螺栓可用於 HAC-40 至 HAC-70 錨固坑槽,有助簡化物流並減少出錯機會
應用
- 適用於 HAC-40 至 HAC-70 預埋式坑槽
對於批准或證書信息,請參見各個項目。