HAC 前板鋼筋坑槽
標準大小和長度的預製式安卡錨栓坑槽,適用於前板應用
- 材料, 腐蝕: 碳鋼,熱浸鍍鋅
- PROFIS 軟件: 是
選擇
坑槽型材
- HAC-50
長度
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 610 mm
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 1,290.00
技術資料
材料, 腐蝕
碳鋼,熱浸鍍鋅
PROFIS 軟件
是
文件
特點和應用
產品特點
- 通過安全測試的標準 HAC 錨栓坑槽系統,與鋼筋結合使用
- 使用 PROFIS 錨栓坑槽軟件設計時高效又易用 - 強大的規劃工具,採用建基於 ESR-3520 的合規評估,以及 AC232 和 ACI318 的要求
- 兩個獨立的角位坑槽,可滿足各種不同的建築角度需求
- LDPE 泡沫過濾器備有拉環 - 有助於將混凝土保持在坑槽外部,而且可以整片快速移除
應用
- 前板應用適合幕牆外牆使用
- 在複合板進行前板應用
對於批准或證書信息,請參見各個項目。