HBC 標準 T 型螺栓

配合 HAC-C 坑槽使用的 T 型螺栓,更佳垂直剪力及張力負載

  • 坑槽型材: HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
  • PROFIS 軟件: 是

選擇

坑槽型材
  • HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
長度
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
包裝數量
  • 25 pc
  • 50 pc
  • 100 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

價錢低至 HKD 52.00

技術資料

坑槽型材
HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
PROFIS 軟件

文件

特點和應用

產品特點

  • 可在HAC-C 錨栓坑槽簡易快捷安裝 – 無需鑽孔
  • 提供多種尺寸與長度,適合近乎所有應用
  • 提供不銹鋼和熱浸鍍鋅型號 – 有助按特定環境條件提供適當的抗腐蝕保護

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.