HAC-C 熱軋錨栓坑槽
新產品Item #r9197039
標準大小和長度的預製式熱軋安卡錨栓坑槽,適合廣泛應用
- 坑槽型材: HAC-C 52/34
- 標準嵌入深度: 155 mm
- PROFIS 軟件: 是
分享
產品特點
- 具有厚實堅固型材的熱軋坑槽 - 設計可達到高負載電阻
- LDPE 泡沫過濾器備有拉環 - 有助於將混凝土保持在坑槽外部,而且可以整片快速地移除
- 具有三種尺寸,幾乎適合所有安裝 - HAC-C 40/22、HAC-C 50/30 和 HAC-C 52/34
- 可提供 ETA 和防火認證文件
- 提供不銹鋼和熱浸鍍鋅型號 – 有助按特定環境條件提供適當的抗腐蝕保護
產品應用
- 緊固生產設備(例如機器、傳送帶)
- 地鐵、鐵路隧道或水電設施管道(例如固定懸臂系統、供水喉管、標誌、通風或支撐横梁)
- 幕牆外牆(例如使用支架固定幕牆元件)
- 升降機(例如固定導軌、滑門或分隔楔)
- 發電廠

對於批准或證書信息,請參見各個項目。