HBC-N 切口 T 型螺栓
用於 HAC-C(-P) 坑槽的切口 T 型螺栓
- 材料, 腐蝕: 碳鋼,熱浸鍍鋅
- 兼容錨固坑槽: HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 40L, HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L, HAC-C 52/34
- 坑槽型材: HAC-C-P 40/22, HAC-C 52/34
選擇
坑槽型材
- HAC-C-P 40/22, HAC-C 52/34
長度
- 60 mm
- 80 mm
包裝數量
- 50 pc
- 100 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 2,650.00
技術資料
材料, 腐蝕
碳鋼,熱浸鍍鋅
兼容錨固坑槽
HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 40L, HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L, HAC-C 52/34
坑槽型材
HAC-C-P 40/22, HAC-C 52/34
PROFIS 軟件
是
文件
特點和應用
產品特點
- 提供多種尺寸與長度,適合近乎所有應用
- 可在 HAC-C(-P) 錨栓坑槽簡易快捷安裝 — 無需鑽孔
- 有熱浸鍍鋅版本可選
應用
- 將幕牆外牆托架緊固在混凝土板上
- 緊固隧道中的基礎設施,包括安全設備和架空線(設有彎曲版本)
- 用於升降機中的緊固作業,例如固定導軌、滑門或分隔楔)
- 緊固架空 MEP 設施與設備
對於批准或證書信息,請參見各個項目。