了解我們的外骨骼和工具平衡器如何透過減少建築工作期間的日常疲勞、拉傷和傷害來幫助您更快、更長時間地工作

2 產品

篩選
EXO-T-22 工具平衡器
描述
具有主動重量分配功能的穿戴式施工工具平衡器,可在重型拆牆和鑽孔工程中實現零重力操作 (Nuron 電池充電座)
帶尺寸
1800 mm
重量
7.75 kg
最大負荷
17 kg
EXO-S 肩部外骨骼
描述
當從事高於肩部的工作時,穿戴式建築外骨骼有助緩解肩部和頸部疲勞,適用二頭肌圓周長度上限達 40 厘米 (16 英寸)
沒有可用的技術數據