EXO-T-22 工具平衡器
新產品Item #r18562918
具有主動重量分配功能的穿戴式施工工具平衡器,可在重型拆牆和鑽孔工程中實現零重力操作 (Nuron 電池充電座)
- 帶尺寸: 1800 mm
- 重量: 7.75 公斤
- 最大負荷: 17 公斤
分享
產品特點
- 專為更安全的工作現場而設計 – 改善人體工學,減少因重複和連續多小時工作而造成的疲勞、肩部勞損和腰痛
- 零重力操作 – 適應式軟件會自動調整和平衡工具重量 (最高 17 公斤),帶來舒適、輕盈的感覺
- 幫助提高生產力 – 使艱巨的拆除和鑽孔工作變得更輕巧、容易和精確
- 整天維持靈活性和控制 – 具有可折疊支撐臂且重量不到 8 公斤,方便觸及難以到達的頭頂位置,並可輕鬆在工地現場隨身攜帶
- 吸引並留住最優秀的團隊成員 – 建築外骨骼有助減少員工因體力勞動而申請病假的情況,提高他們的健康情況
產品應用
- 適用於從膝蓋至頭部水平、對牆執行的連續或重複任務
- 增加鑽孔角度 – 可用於過肩鑽孔並可增加鑽孔範圍
- 拆除 – 在水平的牆壁鑿破、軸襯和鑿削過程中支撐重型拆除工具和電鎚鑽
- 連續鑽孔 – 在鋼筋和岩錨栓的鑽孔過程中支撐電鎚鑽