錨栓的優點及特點
喜利得環氧樹脂錨栓
![Anchor Rods](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/resin-epoxy-anchors/_jcr_content/childSections/call_to_action_82211/image.coreimg.jpeg/1594103586103/w1-173955-7x4.jpeg)
錨栓桿及元件
不要忘記用於應用的螺紋桿
你的錨固工作不僅需要混合型黏著劑。 使用喜利得的高性能錨栓桿系列來完成你的。
![SafeSet](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/resin-epoxy-anchors/_jcr_content/childSections/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1594103636765/safeset-600x300-pxl.jpeg)
SafeSet
錨固速度提高40%
使用喜利得SafeSet™技術,可以減少安裝時間、減少每個錨栓的安裝成本並最大程度地降低由於不正確的安裝而帶來的風險,從而在短短40%的時間內獲得最佳的錨栓效能。
- 減少清孔行為
- 有助避免隱患
你的錨固工作不僅需要混合型黏著劑。 使用喜利得的高性能錨栓桿系列來完成你的。
使用喜利得SafeSet™技術,可以減少安裝時間、減少每個錨栓的安裝成本並最大程度地降低由於不正確的安裝而帶來的風險,從而在短短40%的時間內獲得最佳的錨栓效能。