黏著劑注射器
HDE 500-22
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor-products/anchor-installation/_jcr_content/childSections/childsection_226202154/image_text/image.img.1920.medium.png/1703753493199.png)
高效的錨栓安裝需要高性能的注射器。 HDE 500-22是一款智能的電池注射器,可簡化安裝過程,同時防止滴落並減少浪費。
- 設計簡單:可與我們大多數化學錨栓黏著劑一起使用
- 告別不斷滴落黏著劑的噴嘴: 具有自動功能,可防止滴落
- 減少浪費: 具有定量功能,可有助控制孔中的黏著劑份量。
安裝方式
喜利得SafeSet系統
即使在惡劣的施工現場條件下,亦可提高生產力
為安全地安裝化學錨栓,確保從孔中清除灰塵很重要。 喜利得的SafeSet安裝方法會在你鑽孔時自動清孔,無需手動清孔。 SafeSet方法亦適用於惡劣的施工現場環境,包括潮濕的混凝土。
![automatic cleaning](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/anchor-installation/_jcr_content/childSections/childsection_291374887/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1586931801120/w1-193641-2x1.jpeg)
鑽孔時自動清孔
透過將空心鑽頭連接到喜利得混凝土吸塵器上,SafeSet系統將在你鑽孔時自動清孔。
![Increased installation speeds](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/anchor-installation/_jcr_content/childSections/childsection_291374887/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1586931801211/100015.png)
更快地完成應用
透過SafeSet系統,你可以減省刷孔及吹孔步驟,這可以將安裝速度提高達60%。
![Hollow Drill Bit](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/anchor-installation/_jcr_content/childSections/childsection_291374887/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1586931801239/w1-anchors-safeset-hollowdrillbit.jpeg)
在惡劣的施工現場環境下安裝錨栓
我們的空心鑽頭你時間表內完成工作,而不受天氣影響。 在潮濕的混凝土上施工時,只需掃去積水即可開始鑽孔。
標準2x2x2方法
所有化學錨栓的一致性
與SafeSet方法不同,標準方法需要手動清孔。 這包括刷孔兩次,吹孔兩次,然後再刷兩次,亦稱為2x2x2方法。 我們所有的化學錨栓使用,從而簡化安裝過程。
![Standard Installation method](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/anchor-installation/_jcr_content/childSections/childsection_291374887/three_image_text_col_1984261800/image_text_column_2/image.coreimg.png/1586931801295/191275.png)
簡化安裝過程
2x2x2方法包含在我們所有的化學錨栓安裝流程中。 倘若是喜利得化學錨栓,則可使用2x2x2x方法實現正確安裝。
![2x2x2 method](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/anchor-installation/_jcr_content/childSections/childsection_291374887/three_image_text_col_1984261800/image_text_column_1/image.coreimg.png/1586931801323/191121.png)
清孔應很容易
標準2x2x2安裝方法要求使用鋼絲刷清潔鑽孔。 喜利得允許使用所需的任何鋼絲刷,這樣可節省你的時間及金錢。
快速安裝
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor-products/anchor-installation/_jcr_content/childSections/childsection_291374887/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1586931801351.jpg)
將鋼筋或高強度錨栓進行深層嵌入可能很困難,但喜利得的推桿方法令這種安裝更加容易。
將黏著劑注入深孔時,使用活塞配件可防止形成氣隙,因為這會損害錨栓的強度。 使用此方法,可確保錨栓元件完全黏著到基材上。