混合型黏著劑錨栓的特徵及優點
![TE 70-ATC/AVR (3rd Generation), TE DRS-Y TE 70-ATC/AVR (3rd Generation), TE DRS-Y](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/hybrid-adhesive-anchors/_jcr_content/childSections/childsection_2012723/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1586931813834/sds-max.jpeg)
無灰塵 沒問題
喜利得SafeSet會在你鑽孔時自動清孔,因此可節省手動清掃灰塵的時間。
![Anchor in warm or cold weather](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/hybrid-adhesive-anchors/_jcr_content/childSections/childsection_2012723/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1586931813861/197695.png)
溫度升降
有時需要花費1-3分鐘以上的時間來安裝錨栓桿或鋼筋。 夏季溫度升高時,混凝土會變熱,而混合型著劑會更快地硬化,這可能會令。
喜利得HY-200 R為你提供更長的工作時間,你可以在固化之前安裝。
![DD 130,DD-BI DD 130 diamond coring system Handheld wet 2 adapted](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/hybrid-adhesive-anchors/_jcr_content/childSections/childsection_2012723/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1586931813887/125465.jpeg)
取芯仍符合模型法規
錨栓孔有時需要用鑽石取芯,喜利得的HIT-HY 200 A及HIT-HY 200 R配合打花工具,是唯一經ICC-ESR及ETA批准的混合型膠著劑,被批准用於開裂混凝土應用的孔洞。
喜利得混合型黏著劑錨栓
黏著劑錨栓HY 200
![](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/hybrid-adhesive-anchors/_jcr_content/childSections/childsection/childsection_copy_co/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1586931814016/w1-149384-2x1.jpeg)
無論是乾燥或潮濕環境,均能保持穩定效能
安裝時,你不必擔心濕式或乾式的混凝土。 在喜利得,我們認為錨栓在兩種情況下的效能都應保持恆定,這就是為什麼我們設計的HIT-HY 200 A及R在混凝土變濕時不降低載荷的原因。
購買混合型黏著劑錨栓HY 200 R![](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/hybrid-adhesive-anchors/_jcr_content/childSections/childsection/childsection_copy_co/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1586931814057/w1-126592-2x1.jpeg)
靈活適應各種溫度條件
不同季節的天氣存在很大不同。 喜利得相信,你應在不同溫度下都獲得最佳效能,這亦是HIT-HY 200-A及HIT-HY 200-R的設計宗旨。
HIT HY 200-R幫助你在夏季基材升溫時有足夠的時間工作,而HIT HY 200-A在較冷的冬季溫度下可以快速固化
![](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/hybrid-adhesive-anchors/_jcr_content/childSections/childsection/childsection_copy_co/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1586931814078/w1-169477-2x1.jpeg)
安裝方式
孔準備:
- 標準2x2x2清潔
- SafeSet自動清孔
安裝基材:
- 混凝土及未混凝土灌漿
- 填充混凝土砌塊
基材的條件:
- 乾式混凝土
- 飽和混凝土
- 充水孔
黏著劑錨栓HY 270
![](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/hybrid-adhesive-anchors/_jcr_content/childSections/childsection_1163334273/childsection_8410313/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1586931814134/w1-169046-2x1.jpeg)
不僅僅限於混凝土
有時需要混凝土之外的其他基材進行緊固。 HIT-HY 270可用於磚石牆、空心磚、玻璃扶手等的安裝,與我們的Safeset系統一起使用時可提高效能及生產力。
購買混合型黏著劑錨栓HY 270![](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/hybrid-adhesive-anchors/_jcr_content/childSections/childsection_1163334273/childsection_8410313/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1586931814165/w1-131205-2x1.jpeg)
簡單的安裝系統
在空心材料中可能很困難,但使用我們的HIT-SC及HIT-HY 270,讓安裝變得簡單。 在喜利得,我們的目標是施工現場,並且借助篩管,你可以二者兼得。
![](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/hybrid-adhesive-anchors/_jcr_content/childSections/childsection_1163334273/childsection_8410313/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1586931814193/w1-172487-2x1.jpeg)
安裝方式
孔準備:
- 標準2x2x2清潔
- SafeSet自動清孔
安裝基材:
- 空心混凝土
- 空心磚
- 空心混凝土
- 灌漿CMU
- 實心磚
- 多層實心磚
- 玻璃扶手
基材條件:
- 乾
- 飽和
![Anchor Rods](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/hybrid-adhesive-anchors/_jcr_content/childSections/childsection_483140342/call_to_action_82211/image.coreimg.png/1594094242862/173955.png)
![SafeSet](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/anchor-systems/concrete-anchors/adhesive-anchor/hybrid-adhesive-anchors/_jcr_content/childSections/childsection_483140342/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1594094279294/safeset-600x300-pxl.jpeg)
SafeSet
錨固速度提高40%
使用喜利得SafeSet™技術,可以減少安裝時間、減少每個錨栓的安裝成本並最大程度地降低由於不正確的安裝而帶來的風險,從而在短短40%的時間內獲得最佳的錨栓效能。
- 減少清孔行為
- 有助避免隱患