2. Hilti Store - Macau 澳門門市

店鋪資訊

地址

澳門布魯塞爾街70號建興龍廣場地下W座地舖 , 70 Rua De Bruxelas S/N Edigicio Kin Heng Long Loja W-R/C, Macau

澳門

Macau

營業時間

星期日

休息

星期一

上午9:00 - 下午1:00 下午2:00 - 下午6:00

星期二

上午9:00 - 下午1:00 下午2:00 - 下午6:00

星期三

上午9:00 - 下午1:00 下午2:00 - 下午6:00

星期四

上午9:00 - 下午1:00 下午2:00 - 下午6:00

星期五

上午9:00 - 下午1:00 下午2:00 - 下午6:00

星期六

上午9:00 - 下午12:00


附近的喜利得門店

852GBL 自提點

40.6 km 的距離

852Z351自提點

41.5 km 的距離