SPX Universal A 鑽石刀片 (適合充電式切割鋸)
新產品 UltimateItem #r16455831
終極鑽石刀片經過精心設計,可使用電池供電的切割鋸在各種基材上使用,使用壽命更長,並大幅提高每次充電的切割次數和切割速度
- 工具類型: 電池切割鋸
- 接合面: 磚石, 天然石, 混凝土, 混凝土(加固)
- 產品級別: Ultimate
分享
產品特點
- 充分提高生產力 – 使用專為 DSH 600-22 和 DSH 700-22 電池供電的切割鋸研發的鑽石刀片,將這些工具的性能提升至全新層次
- 增加每次充滿電可完成的切割工作 – 鋸片核心更薄,切割基材所耗電量更少
- 切割更平滑 – 鑽石齒經過重新設計,摩擦力更低
- 切割性能更高,使用壽命更長 – 採用喜利得 Equidist 鑽石排列技術,打造出我們最耐用和強大的鑽石刀片
- 嚴格的品質標準 – 鋸片的每個鑽石齒都經過雷射焊接和獨立測試,然後才會獲准出廠
產品應用
- 切割混凝土和磚石 – 例如完成新的開口或按所需尺寸切割磚、塊和預製組件
- 使用 DSH 600-22 和 DSH 700-22 電池供電切割鋸時,最大限度地提高工具的整體性能