NRC 6-22 充電式鋼筋切斷機
新產品Item #r19809700
充電式鋼筋平銑刀,適用於火花少及冷切用的螺紋螺桿和 (25mm/#8) 鋼筋 (Nuron 電池充電座)
- 鋼筋切割能力(mm): 1 寸
- 鋸片 直徑: 110 mm
- 重量: 3.3 公斤
分享
產品特點
- 低花火切割 – 陶瓷尖端鋸片可用以進行低火花切割、鑿削、粘合和積聚熱量,從而減低發生火災的危險
- 提高生產率 – 使用我們優化的 XCut 鋼筋刀片切割得更遠、更快,該刀片超薄,可減少電池消耗,並帶有額外的齒,可提高切割速度
- 精確切割 – 與表面齊平切割達 3.5 毫米,表面無毛刺,幫助您避免額外的精加工工作,從而加快工作流程
- 提高安全性–全封閉刀片防護罩和可調節 3 位置側手柄可幫助您在切割時更加安全可靠地工作
- Nuron 電池充電座 – 性能不減弱的充電式鋼筋切割,每次充電最多可切割 122 次 (B170 電池,20 mm/#6 鋼筋),更提供一系列服務,讓您在天天能高效工作
產品應用
- 修剪後安裝的鋼筋
- 連續切割螺紋螺桿