NMX 6-22 無線槳式攪拌機
新產品Item #r16455219
無線泥漿攪拌機,配有強大的無刷電機,用於攪拌混凝土、砂漿和許多其他建築材料(Nuron 電池平台)
- 工具體重: 3.7 公斤
- 無負載最大 RPM (速度): 1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
- 最大 扭矩: 52 Nm
分享
產品特點
- 混合變得幾乎毫不費力——這款無繩泥漿攪拌機將舒適的雙手柄設計與高扭矩無刷電機相結合,從而減輕了混合化合物的繁重工作
- 輕鬆的速度控制–可變觸發器和三種速度設置可幫助您快速獲得一致的混音(0-600 RPM)
- 更安全的工作現場–無繩攪拌機消除了工作現場對拖線的需求,NMX 6-22 包括一個安全開關,可防止意外打開它
- 強大的無刷電機–非常適合使用 120 毫米槳(最大直徑)攪拌最大 40 升的桶
- Nuron 電池充電座 — 有了更持久的電池,充電工具的性能毫不打折扣,更有一系列服務助您持續保持生產力
產品應用
- 預拌混凝土、幹牆泥、砂漿、灰泥、灌漿、粘合劑和填料混合物的攪拌桶