SPN 6-22 CN 充電式電衝剪
新產品Item #r13250385
這款高效能的充電式電衝剪適用於切割金屬薄板和型材,速度更高且變形率極低 (Nuron 電池充電座)
- 材料類型: 平面板, 波紋板, 梯形板, C.L.U. 資料
- 額定電壓: 21.6 V
- 工具體重: 2 公斤
分享
產品特點
- 極致靈活 – 切割能力高、可互換切割頭 (單獨售賣)、可調節速度,讓您使用同一個電衝剪切割平板、波浪紋、梯形和型材金屬薄板
- 金屬加工更安全 – 充電式電衝剪為專業金屬薄板承包商提供無火花且振動低的解決方案,協助準確快速地切割金屬薄板
- 加快自由切割金屬 – 切割頭可 360° 旋轉,接近即時改變切割方向,並方便在難以觸及的地方完成切割和開槽
- 操作靈活 – 免工具更換切割頭,並具備小巧的人體工學把手、平衡機身和鎖定開關,全天切割金屬薄板亦能更精準舒適
- Nuron 電池充電座 – 得益於更持久的電池、節能切割頭以及多種服務,充電式金屬加工工具的性能毫不打折扣,助您持續保持生產力
產品應用
- 自由切割厚達 1.5 mm 的不鏽鋼
- 自由切割厚達 2.0 mm 的軟鋼和鍍鋅鋼板
- 切割波浪紋和梯形金屬板,深度可達 162 mm (推薦長頸 SPN RL 切割頭,可單獨購買)
- 切割 C、L、U 型材,深度可達 162 mm (推薦 SPN RN 型材電衝剪切割頭,可單獨購買)
- 自由切割厚達 16 Ga 的不鏽鋼