SSH 6-22 充電式金屬剪
新產品Item #r13250336
充電式雙刃電剪可用以快速切割厚達 2.5 mm│12 Ga 的金屬薄板和型材 - 隨附 Hilti SSH CS 鋸片 (Nuron 電池充電座)
- 材料類型: 平面板, C.L.U. 資料
- 額定電壓: 21.6 V
- 工具體重: 2.2 公斤
分享
產品特點
- 極致靈活 – 這款充電式電剪切割能力高、具備五種不同的鋸片類型,而且可調節速度,是幾乎所有日常金屬切割任務的完美之選
- 敏捷操控-纖巧、符合人體工學的握把、平衡的機身和鎖定開關在長時間切割金屬時提供更高的精度和舒適度
- 整合式碎屑剪 – 輕鬆在任何位置停止切割,並以單手清除碎屑
- 更快速更換鋸片 – 無需扳手即可更換切割刀片
- Nuron 電池充電座 — 得益於更持久的電池、強勁的無刷馬達以及多種服務,充電式金屬加工工具的性能毫不打折扣,助您持續保持生產力
產品應用
- 切割厚達 2.5 mm 的軟鋼或鍍鋅鋼板和型材 – 推薦喜利得 SSH CS 鋸片 (提供多種版本)
- 切割厚達 1.5 mm 的不鏽鋼薄板和型材 – 推薦喜利得 SSH CX 鋸片
- 切割 HVAC 螺旋和通風管道達 4x 0.9 毫米–推薦喜利得 SSH CD 刀片
- 在厚達 1.5 mm 的金屬薄板上切割半徑更短的曲線或圓形 – 推薦喜利得 SSH CC 鋸片
- 金屬製造、建築圍護結構、室內裝修或 MEP 安裝任務需要快速且無變形的切割