WSR 900-PE 往復 (馬刀) 鋸
新產品Item #r2885
往復鋸專為日常拆卸和切割而設計,附有最低振動
- 接合面: 金屬, 木頭, 礦物
- 衝程長度: 32 mm
- 衝程速度: 2700 strokes / minute
分享
產品特點
- 高性能往復鋸,適用於拆除較薄的金屬、塑料和木材——尤其是在管道和電氣行業
- 更高的功率重量比——此款往復鋸旨在平衡重量和功率,輕身的工具為您提供更高功率
- 先進人體工學設計及主動減振功能——旨在為您提供牢固的雙手握柄,以順滑地切割金屬、木材和木板
- 無匙刀片夾——減少您花費在更換刀片上的時間
- 主動減震(AVR)大大減少使用者操作工具的疲勞 - 有助提升日常生產力
產品應用
- 切割木材厚度最高達 60 毫米
- 切割薄壁鋼管直徑長達 60 毫米
- 透過較薄的嵌釘木樑進行鋸切
- 拆除標準衛生及加熱管
- 切割石膏板及夾板

Hilti Tool Service
3天或免費
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修