STR 4-22 充電式螺紋螺桿切割器
新產品Item #r18651652
充電式精巧螺紋螺桿切割器,可切割直徑深達 10 mm 的螺紋螺桿
- 材料類型: 螺桿, 鋼材螺紋螺桿, 不鏽鋼螺紋螺桿
- 額定電壓: 21.6 V
- 工具體重: 2.69 公斤
分享
產品特點
- 切割螺紋螺桿的更佳解決方案 — 螺紋螺桿切割器纖細且輕便,在 3 秒內即可完成更加快速、俐落和精確的冷切割工作,並且不會產生碎屑或火花
- 提升生產力 — 操作更容易,更適合處理安裝前和安裝後的重複切割工作
- 提高難以觸及區域的能見度 — 明亮的 LED 燈可照亮工作空間,並且不會產生陰影,減少對額外光源的需求
- 施工現場更安全 — 工具設計讓切割掉的螺紋螺桿落入廢物收集器,有助更安全和輕鬆地棄置
- 操作更舒適 — 精巧的螺紋螺桿切割器具有更出色的平衡和人體工學設計,可以讓使用者在頭頂應用中工作更長時間而不會感到疲勞
產品應用
- 單手切割金屬螺紋螺桿,適用於眾多機械和電氣應用
- 在安裝前和安裝後切割螺紋螺桿,包括管道、線纜托盤安裝、通風管道和假天花
- 切割 3/8” M6、M8 和 M10 軟鋼螺紋螺桿;切割 3/8” M6 和 M8 不鏽鋼螺紋螺桿