充電式振動多功能工具 SMT 6-22
新產品Item #r18651651
功能強大的無繩多功能工具,配有 StarlockMax 接口、AVR 和 4° 擺動角
- 接合面: 間隔牆, 木頭, 灰泥, 塗料, 帶釘的木頭, 軟木(杉樹,松木等), 水泥, 金屬, PVC, 木材
- 無負載 RPM: 排擋 1: 20000 rpm
- 切割板材三軸振動值之不確定性(ah, B): 2.5 m/s²
分享
產品特點
- 更容易更換刀片 – Starlock Max 兼容接口,實現更安全、更方便的免工具刀片更換
- 提供多種刀片–涵蓋工作現場最需要的應用
- 無刷電機更耐用、性能更佳
- 高達 4° 的更大擺動角度 – 在更短的時間內覆蓋更廣泛的材料區域
- 帶 AVR 的解耦頭部可提高用戶舒適度和安全性
產品應用
- 木材、幹牆和石膏板上的切入式切割和切口
- 金屬和 PVC 管材切割
- 裝修工作,例如去除瓷磚、水泥漿、釘子、膠水和油漆
- 木材切割和打磨(主要是修剪和小調整)